Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199827955
EAN:
4031582318722
Número de producte:
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre total de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 76 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 76 mm, assegurant una instal·lació compatible amb sistemes estàndard de castor. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 840 kg a una velocitat de 6 km/h o de 700 kg a 4 km/h, depenent de les exigències operacionals de l'aplicació.