Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 70 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodament està confeccionada en poliuretà, Fos, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 840 kg a 6 km/h i de 700 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació i requisits d'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
Número de material S4
199802292
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
840 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,95 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
70 mm
Banda de rodadura ample
70 mm
Diametralització
82 mm
Corporació ample
70 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)