Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 62 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 62 mm i disposa d'un forat axial de 20 mm de diàmetre per a la instal·lació. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 480 kg a una velocitat de 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
Número de material S4
199829296
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
480 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,11 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
62 mm
Banda de rodadura ample
62 mm
Diametralització
82 mm
Corporació ample
62 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)