Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 74 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. El cub presenta una longitud de 80 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 560 kg a una velocitat de 6 km/h o de 700 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint flexibilitat segons les necessitats d'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
Número de material S4
199829536
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,45 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
80 mm
Banda de rodadura ample
74 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
74 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural