Aro 80 mm
Novatech
Order number:
199830219
EAN:
4031582318524
Número de producte:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 80 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliuretà Fos de 20 mm d'amplada, disseny...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 80 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliuretà Fos de 20 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials de mitjana a alta exigència. El nucli està fabricat en acer i ferro, garantint una estructura robusta i duradora, mentre que el rodament de boles de precisió RS/2RS proporciona una rotació suau i eficient. Amb una longitud de nucli de 14 mm i un diàmetre de forat d'eix de 20 mm, aquesta roda s'adapta perfectament als sistemes de castor estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 280 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 140 kg a 4 km/h o 110 kg a 6 km/h, proporcionant flexibilitat segons les necessitats operacionals de cada aplicació.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari