Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'80 mm d'amplada, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 85 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1400 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 560 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
Número de material S4
199831617
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,27 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
85 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
80 mm
Tipus de seient
A
Apte per
linde
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols