Aro 80 mm
Novatech
Order number:
199831616
EAN:
4031582329957
Número de producte:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'80 mm d'amplada, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 85 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació versàtil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols