Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 62 mm. El nucli presenta una longitud de 62 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodament està elaborada en poliuretà, Fos, que proporciona durabilitat i bon rendiment. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1100 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 550 kg a 4 km/h o de 440 kg a 6 km/h, depenent de la velocitat d'operació requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
Número de material S4
199806197
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
550 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
440 kg
Tracidad de carga estàtica
1100 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,83 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
62 mm
Banda de rodadura ample
62 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
62 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)