Aro 250 mm
Novatech
Order number:
199835104
EAN:
4031582329629
Número de producte:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Pres...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 250 mm i un nucli de 60 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg. En condicions dinàmiques, pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.