Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 55 mm d'amplada elaborada en poliuretà Fos. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament d'aixecar-se amb xaveta que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1000 kg a una velocitat de 6 km/h o 1200 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diverses aplicacions industrials i de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
Número de material S4
199861407
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
1200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,84 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
30 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
55 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Aixecar-se amb Xaveta
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)