Aro 200 mm
Elastech
Order number:
199830632
EAN:
4031582319842
Número de producte:
IFP 200x50-Ø25
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions de càster ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions de càster industrial. El cos està fabricat en alumini, proporcionant una estructura lleugera però resistent, mentre que la banda de rodadura és de material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que ofereix excel·lent amortiment i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat de 25 mm de diàmetre per a l'eix, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. Equip amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 900 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 450 kg a una velocitat de 4 km/h o 360 kg a 6 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs