Aro 200 mm
Elastech
Order number:
199805063
EAN:
4031582319835
Número de producte:
IFP 200x50-Ø20
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions de càrrega...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions de càrrega intensiva en sistemes de rodes giratòries. El cos està fabricat en alumini, proporcionant una estructura lleugera però resistent, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, garantint una excel·lent amortiment i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat de 20 mm de diàmetre per a l'eix, i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 900 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 450 kg a una velocitat de 4 km/h o 360 kg a 6 km/h, adaptant-se així a diverses necessitats operacionals.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs