Aro 160 mm
Novatech
Order number:
199839136
EAN:
4031582332179
Número de producte:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Present...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 160 mm i un nucli de 60 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1100 kg. En condicions dinàmiques, pot suportar 440 kg a una velocitat de 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.