Aro 160 mm
Elastech
Order number:
199830803
EAN:
4031582319828
Número de producte:
IFP 160x50-Ø25
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre total de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre total de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos està fabricat en alumini, proporcionant una estructura lleugera però resistent, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat per garantir una adherència òptima i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 700 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 280 kg a una velocitat de 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs