Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 140 mm i una amplada de banda de rodadura de 60 mm. El nucli presenta una longitud de 68 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, proporcionant excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 700 kg a una velocitat de 6 km/h o de 840 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Número de material S4
199832769
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
840 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
700 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2,76 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6304
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
68 mm
Banda de rodadura ample
60 mm
Diametralització
140 mm
Corporació ample
60 mm
Apte per
bt
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)