Aro 140 mm
Novatech
Order number:
199833009
EAN:
4031582346619
Número de producte:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 140 mm i una amplada de banda de rodadura de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 140 mm i una amplada de banda de rodadura de 54 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i bon comportament en diverses aplicacions. El sistema de suport incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 700 kg a 6 km/h o de 840 kg a 4 km/h, depenent de les exigències operacionals de cada aplicació específica.