Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada, fabricada en poliamida i identitària amb el cos de la roda. Disposa d'un nucli de 45 mm de longitud i un forat d'eix de 8,4 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió damped que garanteix un funcionament silenciós i suau. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Número de material S4
199033628
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
0,38 kg
Nom del producte
Duratech silent
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
8,4 mm
Longitud del cub
45 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
El Bearing
Rodament de boles de precisió, damped
Roda de color
Blanc natural