Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix una estructura lleugera però robusta. El conjunt està equipat amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix un funcionament suau i una llarga vida útil. L'aro presenta una longitud de buit de 44,4 mm i un diàmetre de forat d'eix de 12 mm, adequat per a instal·lacions estàndard de castors. Amb una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a 4 km/h, aquesta roda és ideal per a la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAD125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582452846
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,37 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable