Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà i fos que presenta un diàmetre de 125 mm i una amplada de 50 mm. El nucli de la roda té una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 320 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
Número de material S4
199831428
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
320 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,89 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)