Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodament de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El cub presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament d'aixecar-se amb xaveta que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 400 kg a 6 km/h o de 500 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Número de material S4
199861397
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,79 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
54 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Aixecar-se amb Xaveta
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)