Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Novatech és una roda per a castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos està equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1080 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 540 kg a una velocitat de 4 km/h o de 430 kg a 6 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals i velocitats de desplaçament.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
Número de material S4
199830808
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
430 kg
Tracidad de carga estàtica
1080 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,59 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)