Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199830212
EAN:
4031582383867
Número de producte:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 40 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i disposa d'un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. La banda de rodament està elaborada en poliuretà Fos, que proporciona durabilitat i bon rendiment en diverses aplicacions. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 600 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 240 kg a 6 km/h o de 300 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de cada aplicació.