Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199830926
EAN:
4031582324525
Número de producte:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 40 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre total de 100 mm i un eix amb forat de 15 mm de diàmetre, mentre que la longitud del buje és de 40 mm. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.