Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199806280
EAN:
4031582365399
Número de producte:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm, un forat d'eix de 9 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 45 mm, equipada amb rodament de boles de precisió. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 600 kg, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials