Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199830221
EAN:
4031582318845
Número de producte:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 20 mm d'amplada, dissen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 20 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials de mitjana a alta exigència. El nucli està fabricat en acer i ferro, garantint una estructura robusta i duradora, mentre que el seu eix presenta un diàmetre de forat de 20 mm amb una longitud de nucli de 14 mm. Equipa un rodament de boles de precisió RS/2RS que assegura un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 360 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 140 kg a 6 km/h o 180 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació segons les necessitats específiques de cada aplicació.