Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor with total lock features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre in black vulcanised rubber, mounted on precision roller bearings for optimal performance and durability. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 155 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, machine construction, and various transport equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UER125P30-13
EAN
4031582305807
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,16 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roda Elastech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boiard de 44 mm, equipada amb rodament de rodillos. Les seves especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg, oferint un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Alpha
3470UER125P30-13

The Alpha swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an elastic tyre in black vulcanized rubber, supported by a roller bearing for enhanced durability and reduced friction. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete castor unit is 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 160 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 320 kg, making it suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm