Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
El Carregador de bateria E-Drive és un accessori especialitzat per a sistemes d'electromobilitat que proporciona una solució de càrrega eficient i fiable per a vehicles elèctrics equipats amb rodes pivotants. Aquest accessori ha estat dissenyat per a facilitar la mobilitat i el posicionament durant les operacions de càrrega, gràcies a les seves rodes giratòries que permeten una maniobrabilitat òptima en espais reduïts i entorns de treball diversos. El dispositiu integra tecnologia avançada de gestió de bateries per a garantir una càrrega segura i controlada, protegint la integritat de les cel·les i maximitzant la vida útil de la bateria. La seva estructura robusta i els materials de qualitat industrial asseguren durabilitat i resistència en aplicacions exigents, mentre que el disseny ergonòmic facilita l'operació per part dels tècnics i operaris. Ideal per a instal·lacions de càrrega en garatges, centres de distribució i punts de servei tècnic.
Càrrega de bateria
Temps de càrrega
11,6 Ah bateries d'aproximadament 6 hores
Números d'article
Número d’article
EDOZ512
EAN
4031582503593
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,89 kg
Nom del producte
Carregador de bateria E-Drive
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
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia