Accesorio
Cable de bateria E-Drive
Order number:
199066659
EAN:
4031582503623
Número de producte:
EDOZ402
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Manteniment estandarditzat
El Cable de bateria E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que fa...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
El Cable de bateria E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que facilita la connexió segura i eficient entre la bateria i els components elèctrics del vehicle. Aquest accessori garanteix una transmissió fiable de potència, minimitzant les pèrdues d'energia i assegurant un rendiment òptim durant l'operació. La seva construcció robusta i els materials de qualitat industrial el fan adequat per a entorns exigents, mentre que el seu disseny modular permet una integració senzilla en diferents configuracions de vehicles elèctrics. El cable està preparat per suportar les demandes tècniques dels sistemes de propulsió moderna, oferint protecció contra curtcircuits i sobrecarregues, essencial per a la seguretat operacional.
Bateria Cable
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
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia