Гумени колела
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост варира от 300 kg при скорост 4 km/h до 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, черна, вулканизирана, които гарантират отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира широко приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, черна, вулканизирана, които гарантират отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно и безшумно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост до 4 km/h или 360 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 160 mm. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Прецизният сачмен лагер осигурява плавно въртене и минимално триене при експлоатация. Колелото има диаметър 160 mm и обща височина 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h и 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява максимална стабилност и издръжливост. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, които гарантират отлично сцепление и дълготрайност. Прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение и минимално триене при работа. Колелото има диаметър 200 mm и обща височина 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h и 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът е подходящ за Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиев корпус с гума от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за приложения в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирани на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 250 mm. Общата височина на изделието е 290 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и устойчивост на износване. Прецизният сачмен лагер осигурява плавно и безшумно движение при всички условия на работа. Колелото има диаметър 125 mm и обща височина 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър на колелото 100 mm и обща височина 138 mm, продуктът осигурява динамична товароносимост от 80 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 160 kg. Подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Често задавани въпроси
Предимства на гумените колела
Колела с гуми са широко използвано решение за мобилност, предлагащо надеждни характеристики при търкаляне за ежедневни приложения. Тези колела са ценени заради тяхната гъвкавост, защита на пода и сигурното сцепление, осигурено от гумения протектор. Често срещани в мебелите, търговията на дребно и промишлено транспортно оборудване, гумените колела осигуряват надеждна мобилност, без да компрометират издръжливостта. С набор от размери, корпусни материали и опции за монтаж, те могат да бъдат съобразени с голямо разнообразие от нужди.
Гумените колела TENTE предлагат различни предимства:
Защита на пода - Меките гумени колела осигуряват отлична защита на пода, като минимизират риска от драскотини или следи. Те са идеални за чувствителни вътрешни повърхности като дърво, ламинат или плочки.
Ефективност на търкаляне - Колелата от твърда гума имат твърд протектор, който не се компресира много при натоварване, което свежда до минимум съпротивлението при търкаляне. Те започват лесно да се търкалят и поддържат движение с по-малко усилия, което ги прави високоефективни за по-дълги разстояния или чести транспортни задачи.
Намаляване на шума - Меките гумени колела помагат за намаляване на вибрациите и намаляване на шума при търкаляне, което ги прави добър избор за офиси, болници или търговски среди, където ниските нива на шум са важни.
Висока товароносимост и издръжливост - Твърдите гумени колела се отличават в носещите приложения, тъй като са по-устойчиви на износване и деформация при голямо тегло.
Абсорбиране на удари - Меките гумени колела осигуряват естествено омекотяване, което абсорбира незначителни удари и предпазва деликатните стоки или оборудване по време на транспортиране.
Видове гумени колела
Колела с гуми се предлагат в широка гама от дизайни, за да отговорят на разнообразните изисквания на промишлените, здравните и мебелните приложения. Всеки тип е разработен, за да осигури специфични предимства - от плавно и удобно за пода движение до поглъщане на удари, издръжливост и лесно маневриране. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове гумени колела и техните основни предимства:
Меки гумени колела
Меките гумени колела се отличават с абсорбиране на удари, затихване на вибрациите и защита на пода, осигурявайки тиха и комфортна мобилност. Те спомагат за защита както на товара, така и на подовата настилка, което е особено важно в среда с деликатни повърхности или чувствително оборудване. Нашият TentePrene Soft (термопластичен каучук) подобрява тези свойства, осигурявайки гладка и удобна за пода мобилност в райони, които изискват комфорт и грижа. Тези предимства правят меките гумени колела особено подходящи за приложения като нощни шкафчета, колички за лекарства и осветителни тела и дисплеи за магазини, където се цени гладката и безшумна работа.
Твърди гумени колела
Колелата с твърда гума осигуряват висока издръжливост и ниско съпротивление при търкаляне, позволявайки преместването на тежкото оборудване с минимални усилия и дългосрочна надеждност. Те са устойчиви на износване и деформация, осигурявайки постоянна работа в взискателна работна среда. С опции като нашия TentePrene Standard и еластична гума, тези колела са идеални за приложения като работни пейки, шкафове за инструменти и производствени и платформени колички, осигурявайки ефективна мобилност на гладки промишлени подове, като същевременно минимизират напрежението на оператора.
Тежкотоварни гумени колела
Тежкотоварните гумени колела осигуряват изключителна здравина, стабилност и дълъг експлоатационен живот, което ги прави идеални за безопасно и ефективно преместване на тежки товари. Тяхната здрава конструкция осигурява сигурно сцепление и надеждно търкаляне при голямо напрежение. Тези предимства ги правят идеален избор за приложения като производствени и платформени колички, ролкови палети и кукли и тежки AGV системи, където се изисква непрекъсната употреба и работа с тежки тежести. Един пример за тежкотоварен каучуков рицин е нашата Kappa, с еластична гума или твърдо гумено колело, което позволява товароносимост до 600 кг на рицин.
Малки гумени колела
Малките гумени колела са проектирани да правят движещите се леки мебели и оборудване без усилие. Те се търкалят плавно и внимателно по подовете, без да оставят следи, така че можете да препозиционирате приложенията, когато е необходимо. Перфектни за офис мебели, медийни единици и дизайнерски елементи, те съчетават практична мобилност с дискретен външен вид, който се слива безпроблемно във всяка среда.
Области на приложение за гумени колела
Колела с гуми се използват широко там, където се изисква надеждна мобилност, абсорбиране на удари, тихо търкаляне и защита на пода. Тяхната гъвкавост ги прави подходящи за промишлени, логистични, здравни и мебелни приложения, като поддържат както леки, така и тежки приложения. В промишлени и логистични среди гумените колела се използват за приложения като производствени и платформени колички, ролкови палети и кукли, AGV системи и работни пейки. Те осигуряват надеждни характеристики при непрекъсната употреба, което прави движението на материалите и инструментите по-безопасно и по-ефективно. В здравните заведения те са монтирани на нощни шкафчета, колички за лекарства и компютри на колела, където нежното търкаляне и чистата работа са от решаващо значение. Тяхното плавно движение помага на персонала да маневрира оборудването тихо и без да уврежда чувствителните подове. За мебели и приложения на дребно гумените колела се намират например върху офис мебели, медийни мебели, осветителни тела за магазини и витрини. Те правят препозиционирането на мебелите лесно и предпазват деликатните повърхности от драскотини или следи, осигурявайки както практичност, така и естетика.