Гумени колела
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и плътна гума черен протектор, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло, изработено от полипропилен, с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 32 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 42.5 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Колелото е подходящо за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 25 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 86 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изисква компактност и надеждност.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на продукта достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на изделието е 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, и е снабдено с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Често задавани въпроси
Предимства на гумените колела
Колела с гуми са широко използвано решение за мобилност, предлагащо надеждни характеристики при търкаляне за ежедневни приложения. Тези колела са ценени заради тяхната гъвкавост, защита на пода и сигурното сцепление, осигурено от гумения протектор. Често срещани в мебелите, търговията на дребно и промишлено транспортно оборудване, гумените колела осигуряват надеждна мобилност, без да компрометират издръжливостта. С набор от размери, корпусни материали и опции за монтаж, те могат да бъдат съобразени с голямо разнообразие от нужди.
Гумените колела TENTE предлагат различни предимства:
Защита на пода - Меките гумени колела осигуряват отлична защита на пода, като минимизират риска от драскотини или следи. Те са идеални за чувствителни вътрешни повърхности като дърво, ламинат или плочки.
Ефективност на търкаляне - Колелата от твърда гума имат твърд протектор, който не се компресира много при натоварване, което свежда до минимум съпротивлението при търкаляне. Те започват лесно да се търкалят и поддържат движение с по-малко усилия, което ги прави високоефективни за по-дълги разстояния или чести транспортни задачи.
Намаляване на шума - Меките гумени колела помагат за намаляване на вибрациите и намаляване на шума при търкаляне, което ги прави добър избор за офиси, болници или търговски среди, където ниските нива на шум са важни.
Висока товароносимост и издръжливост - Твърдите гумени колела се отличават в носещите приложения, тъй като са по-устойчиви на износване и деформация при голямо тегло.
Абсорбиране на удари - Меките гумени колела осигуряват естествено омекотяване, което абсорбира незначителни удари и предпазва деликатните стоки или оборудване по време на транспортиране.
Видове гумени колела
Колела с гуми се предлагат в широка гама от дизайни, за да отговорят на разнообразните изисквания на промишлените, здравните и мебелните приложения. Всеки тип е разработен, за да осигури специфични предимства - от плавно и удобно за пода движение до поглъщане на удари, издръжливост и лесно маневриране. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове гумени колела и техните основни предимства:
Меки гумени колела
Меките гумени колела се отличават с абсорбиране на удари, затихване на вибрациите и защита на пода, осигурявайки тиха и комфортна мобилност. Те спомагат за защита както на товара, така и на подовата настилка, което е особено важно в среда с деликатни повърхности или чувствително оборудване. Нашият TentePrene Soft (термопластичен каучук) подобрява тези свойства, осигурявайки гладка и удобна за пода мобилност в райони, които изискват комфорт и грижа. Тези предимства правят меките гумени колела особено подходящи за приложения като нощни шкафчета, колички за лекарства и осветителни тела и дисплеи за магазини, където се цени гладката и безшумна работа.
Твърди гумени колела
Колелата с твърда гума осигуряват висока издръжливост и ниско съпротивление при търкаляне, позволявайки преместването на тежкото оборудване с минимални усилия и дългосрочна надеждност. Те са устойчиви на износване и деформация, осигурявайки постоянна работа в взискателна работна среда. С опции като нашия TentePrene Standard и еластична гума, тези колела са идеални за приложения като работни пейки, шкафове за инструменти и производствени и платформени колички, осигурявайки ефективна мобилност на гладки промишлени подове, като същевременно минимизират напрежението на оператора.
Тежкотоварни гумени колела
Тежкотоварните гумени колела осигуряват изключителна здравина, стабилност и дълъг експлоатационен живот, което ги прави идеални за безопасно и ефективно преместване на тежки товари. Тяхната здрава конструкция осигурява сигурно сцепление и надеждно търкаляне при голямо напрежение. Тези предимства ги правят идеален избор за приложения като производствени и платформени колички, ролкови палети и кукли и тежки AGV системи, където се изисква непрекъсната употреба и работа с тежки тежести. Един пример за тежкотоварен каучуков рицин е нашата Kappa, с еластична гума или твърдо гумено колело, което позволява товароносимост до 600 кг на рицин.
Малки гумени колела
Малките гумени колела са проектирани да правят движещите се леки мебели и оборудване без усилие. Те се търкалят плавно и внимателно по подовете, без да оставят следи, така че можете да препозиционирате приложенията, когато е необходимо. Перфектни за офис мебели, медийни единици и дизайнерски елементи, те съчетават практична мобилност с дискретен външен вид, който се слива безпроблемно във всяка среда.
Области на приложение за гумени колела
Колела с гуми се използват широко там, където се изисква надеждна мобилност, абсорбиране на удари, тихо търкаляне и защита на пода. Тяхната гъвкавост ги прави подходящи за промишлени, логистични, здравни и мебелни приложения, като поддържат както леки, така и тежки приложения. В промишлени и логистични среди гумените колела се използват за приложения като производствени и платформени колички, ролкови палети и кукли, AGV системи и работни пейки. Те осигуряват надеждни характеристики при непрекъсната употреба, което прави движението на материалите и инструментите по-безопасно и по-ефективно. В здравните заведения те са монтирани на нощни шкафчета, колички за лекарства и компютри на колела, където нежното търкаляне и чистата работа са от решаващо значение. Тяхното плавно движение помага на персонала да маневрира оборудването тихо и без да уврежда чувствителните подове. За мебели и приложения на дребно гумените колела се намират например върху офис мебели, медийни мебели, осветителни тела за магазини и витрини. Те правят препозиционирането на мебелите лесно и предпазват деликатните повърхности от драскотини или следи, осигурявайки както практичност, така и естетика.