Въртящ се Колело 25 mm
Compacta
Номер на поръчка:
990062729
EAN:
4031582415056
Номер на продукта:
1430PJI025P60-35x30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Compacta е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Продуктът е оборудван...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Compacta е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надежна фиксация към различни повърхности и конструкции. Жилището е изработено от стоманен лист с лак покритие, което гарантира устойчивост на корозия и дълготрайност в експлоатационни условия. Жилището разполага с една направляваща топка като вид вертящ лагер, позволяваща плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър от 25 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява оптимално функциониране и намаляване на триенето. Протектора на колелото е изработена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 86 милиметра, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 20 килограма, докато динамичната носеща способност е 10 килограма при скорост от 3 километра в час. Compacta е идеално подходящо за шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване, където се изискват надеждност и производителност.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване