Фиксиран Колело 250 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990837724
EAN:
4031582366099
Номер на продукта:
4688IFP250P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира висока механична устойчивост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 250 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 290 mm. Статичната носеща способност е 1000 kg, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h, което определя максималните работни параметри при движение.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери