Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990837710
EAN:
4031582366013
Номер на продукта:
4681IFP250P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е колело от тип Завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Правоъгъл...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е колело от тип Завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Правоъгълната плака осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът на завъртането включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми, и е изработен от многотежък стоманен лист. Колелото с диаметър 250 mm се върти на прецизен сачмен лагер. Бандажът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а тялото на колелото е от алуминий. Общата височина на изделието е 290 mm. Статичното натоварване е до 1000 kg. При динамично натоварване колелото издържа 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, за автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и за транспортно оборудване.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери