Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира издържливост и стабилност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност. Общата височина на продукта е 240 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 900 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 360 kg при 6 km/h и 450 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в приложения с различни изисквания за производителност и натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
Номер на материал S4
990829107
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
450 kg
Товароносимост при 6 км/ч
360 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.94 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за тежко натоварени транспортни системи. Колелото се монтира чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно и еднозначно закрепване към конструкцията. Корпусът е от многотежък стоманен лист и включва две състезани с топка, закалено или неръждаемо. Колелото е с диаметър 200 mm и прецизен сачменен лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Тялото на колелото е изработено от алуминий, което осигурява ниска маса и устойчивост на корозия. Общата височина на изделието е 240 mm, което определя необходимия монтажен просвет. Статичният товар е 900 kg, а динамичният е 360 kg при скорост 6 km/h и 450 kg при скорост 4 km/h. Колелото се използва в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, от автомобилните OEM производители, в производствените и платформените колички и в транспортното оборудване.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta е Завъртане на колело с закрепване по пососка, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е Правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията на носещата система. Корпусът на завъртането включва Две състезания с топка, закалено или неръждаемост, изработени от Стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, а протекторът е от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, докато тялото на колелото е от Алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичният товароносимост е 900 kg, а динамичният товароносимост е 360 kg при скорост 6 km/h и 450 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посоката, предназначено за подвижни конструкции в авиокосмическата индустрия, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички и транспортното оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилното закрепване на изделието към основата на конструкцията. Корпусът на завъртащия механизъм се състои от две състезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавното завъртане, а самият корпус е изработен от стоманен лист, многотежък. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява равномерен ход. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана към тялото на колелото, а тялото е от алуминий, което намалява масата на изделието. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е до 900 kg. Динамичното натоварване е 360 kg при скорост 6 km/h и 450 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за индустриално приложение. Приспособлението е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране на колелото към конструкцията на съоръжението. Корпусът е от стоманен лист, многотежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, докато тялото на колелото е от алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 900 kg, а динамичното натоварване е 360 kg при скорост 6 km/h и 450 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg