Колела със средна товароносимост
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 195 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, монтирано на ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява надеждна конструкция с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора и ролков лагер за оптимална производителност, с диаметър 80 mm и обща височина 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и плавно движение по различни подови покрития. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за дълготрайна и безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани на Ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и амортизация, а ролковият лагер гарантира плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 320 kg, което прави продукта подходящ за тежки промишлени приложения.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор и ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полипропилен и плътна гума черен протектор, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, което гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор, който осигурява отлично сцепление и амортизация, а ролковият лагер гарантира плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 410 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm и се състои от полиамидно тяло с покритие от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и безшумна работа. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за плавно движение и минимално триене. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg, което прави колелото подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от Полиамид и протектор от Еластична гума, черна, вулканизирана, монтирано на Ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и амортизация, а ролковият лагер гарантира плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани върху Ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и плавно движение, а ролковият лагер гарантира дълготрайна и безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 800 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Често задавани въпроси
Предимства на колелата със средно натоварване
Колела със средна товароносимост съчетават здрава товароносимост с гъвкави характеристики, проектирани да обработват между 150 и 500 кг на рицин. Те преодоляват разликата между леките и тежките решения, предлагайки здравината, необходима за значителни натоварвания, като същевременно поддържат плавно и отзивчиво движение. Това ги прави надежден избор за широк спектър от професионални приложения, от промишлен транспорт до търговско оборудване, където постоянната мобилност и стабилност са от съществено значение.
Колелата за средно натоварване TENTE предлагат няколко основни предимства:
Издръжлива конструкция - Изработени от трайни материали и проектирани за дълголетие, тези колела са създадени да издържат на честа употреба, като същевременно издържат на износване, удар и предизвикателни условия на пода.
Адаптируеми опции за колела - Предлага се с широка гама от материали за протектора, за да отговарят на различни типове подове и работни среди - от по-меки, защитаващи пода протектори до по-твърди опции с ниска устойчивост за гладки промишлени подови настилки.
Универсални решения за монтаж - Фитингите за плочи, стъбла и болтове осигуряват съвместимост с различни конструкции на оборудване, позволявайки лесна интеграция в съществуващите системи.
Повишена Безопасност - За сигурно позициониране по време на употреба или когато са неподвижни, тези колела могат да бъдат оборудвани с тотални брави, насочени брави или друг заключващ механизъм, в зависимост от вашите оперативни нужди.
Видове колела със средно натоварване
Колела със средна товароносимост натоварване се предлагат в голямо разнообразие от конструкции, за да отговорят на изискванията на различните изисквания за натоварване, условията на пода и нуждите от маневриране. Независимо дали се нуждаете от плавно завъртане за тесни пространства, стабилност в фиксирана посока за прави бягане или специализирани функции като намаляване на шума или електрическа проводимост, има решение за средно натоварване, което да съответства. Избирайки правилната комбинация от материал на колелото, тип лагери и дизайн на корпуса, можете да оптимизирате както производителността, така и експлоатационния живот за вашето конкретно приложение. По-долу са дадени някои от често използваните видове колела със средно натоварване и техните ключови предимства:
Въртящи се колела със средно натоварване
Въртящите се колела за средно натоварване са проектирани за плавно и контролирано движение във всяка посока, което ги прави идеални за маневриране на оборудване през тесни пространства, около машини или по сложни пътеки. Ефективността на тези колела е тясно свързана с протектора на колелото и неговата съвместимост с повърхността на пода. Избирайки подходящия протектор за работната среда, въртящите се колела със средно натоварване осигуряват плавно управление, дълъг експлоатационен живот и надеждна работа в промишлени, медицински и търговски приложения. Една представителна продуктова линия в нашата гама е серията TENTE Alpha, която съчетава здрав дизайн с голямо разнообразие от опции за конфигуриране. Тази серия предлага въртящи се колела със средно натоварване с товароносимост до 500 кг на рицин, в зависимост от размера и спецификацията. Диаметрите на колелата се предлагат от 80 мм до 200 мм, с различни материали на протектора - включително термопластичен каучук, полиуретан и устойчив на износване полиамид - за да отговарят на различни условия на пода.
Фиксирани колела със средно натоварване
твърди колела предлагат постоянен ход по права линия, осигурявайки стабилност и управление на посоката за оборудване, което трябва да покрива по-дълги разстояния без чести настройки на кормилното управление. Обикновено съчетани с въртящи се колела в двуфиксирана, двувъртяща се конфигурация, те създават оптимална комбинация от стабилност и маневреност. Създадени да издържат на пълния обхват на натоварване със среден товар, тези колела осигуряват надеждна производителност дори при взискателни медицински, промишлени или логистични условия. Нашето портфолио включва различни варианти на фиксирани колела в рамките на товарния диапазон, включително опции за корпуси като тежка пресована стомана или неръждаема стомана, опции за колела като устойчив на износване полиамид, електрически проводими полиуретанови протектори, немаркиращи еластични гуми и много други.
Колела от неръждаема стомана със средно натоварване
Когато устойчивостта на корозия е толкова важна, колкото и здравината, колелата от неръждаема стомана със средно натоварване предлагат идеалното решение. Устойчиви на почистващи химикали, влага и температурни промени, те са особено подходящи за критични за хигиена или богати на влага среди като съоръжения за производство на храни, болници и лаборатории. Тяхната здрава конструкция осигурява дълъг експлоатационен живот, без да се компрометира чистотата или мобилността. Серията от неръждаема стомана TENTE Alpha е един пример от нашето продуктово портфолио, предлагайки товароносимост до 500 кг на рицин в зависимост от размера и конфигурацията. Диаметрите на колелата се предлагат от 80 мм до 200 мм, с опции като вулканизирани еластични гуми без маркиране или масивна гума, устойчив на износване полиамид и много други, които отговарят на различни условия на пода. Корпусите са изработени от висококачествена неръждаема стомана, осигуряваща както издръжливост, така и устойчивост на корозия.
Области на приложение за колела със средно натоварване
Колела със средна товароносимост натоварвания са универсално решение за екваториални приложения в промишлени, медицински и търговски сектори, където както здравината, така и мобилността са от съществено значение. В производствените условия те са надежден избор за приложения като транспортно оборудване, производствени колички, мобилни работни пейки и много други, които трябва да носят значителни товари, без да жертват маневреността. В логистиката те често се използват върху ролкови клетки, ролкови палети, колички за пазаруване и други, осигурявайки гладко управление дори при пълно натоварване. В критични за хигиената среди като болници, лаборатории и съоръжения за производство на храни, опции като колела със средно натоварване от неръждаема стомана осигуряват необходимата устойчивост на корозия и лесни почистващи свойства за спазване на строгите стандарти. В търговските пространства те поддържат мобилни рафтове, витрини, колички за хранене и др., предлагайки стабилно, контролирано движение върху различни подови повърхности. Чрез избора на правилната комбинация от материал на корпуса, протектора на колелата и тип лагери, колелата със средна натовареност могат да бъдат адаптирани да работят надеждно върху всичко - от полирани вътрешни подове до неравни външни повърхности - което ги прави универсални за приложения, където издръжливостта, адаптивността и гладката работа не подлежат на договаряне.