Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор и ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470PVJ200P63
EAN
4031582377989
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.9 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за индустриално приложение. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък, и включва Две състезания с топка за плавно въртене на колелото. Колелото е с диаметър 200 mm и е оборудвано с Ролков лагер, като работната повърхност е от Плътна гума черен, а тялото е от Полипропилен. Общата височина на колелото е 240 mm. Статичното натоварване е 410 kg, а динамичното натоварване е 205 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Изделието е предназначено за подвижни конструкции, където се изисква маневреност и устойчивост.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, което гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор, който осигурява отлично сцепление и амортизация, а ролковият лагер гарантира плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 410 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg