Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378009
Номер на продукта:
3478PVJ200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхност...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, което гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор, който осигурява отлично сцепление и амортизация, а ролковият лагер гарантира плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 410 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване