Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани върху Ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UEJ200P63
EAN
4031582378023
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.1 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

240 mm
200 mm
Среден режим
240 mm
200 mm
Среден режим
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
3478UEJ200P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и плавно движение, а ролковият лагер гарантира дълготрайна и безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 800 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.

240 mm
200 mm
Среден режим
240 mm
200 mm
Среден режим