Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm и се състои от полиамидно тяло с покритие от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и безшумна работа. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за плавно движение и минимално триене. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg, което прави колелото подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3478UFJ200P63
EAN
4031582378061
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.36 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
3470UFJ200P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

240 mm
200 mm
Среден режим
240 mm
200 mm
Среден режим
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477UFJ200P63

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

240 mm
200 mm
Среден режим
240 mm
200 mm
Среден режим