GLOBALNY PAKT ONZ
(Cel nr 5)
Równość płci
Zgodnie z punktem 5.5 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jesteśmy zaangażowani w „zapewnienie pełnego i efektywnego uczestnictwa kobiet oraz równych szans przywódczych na wszystkich poziomach podejmowania decyzji w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym". Aby ułatwić ciągły wzrost i rozwój naszej firmy, wspieramy równe prawa i możliwości dla wszystkich w TENTE. Niezależnie od płci, religii, pochodzenia kulturowego czy jakiegokolwiek innego czynnika, każdy pracownik TENTE korzysta z takich samych praw i przywilejów. Nasze zaangażowanie w tę odpowiedzialność etyczną jest transparentnie komunikowane w całej firmie, zgodnie z naszą wytyczną Koła Przywództwa dotyczącą postępowania etycznego i wartości firmy. To podejście sprzyja wewnętrznemu środowisku, które wzmacnia etykę pracy, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na naszą szerszą odpowiedzialność społeczną. Aby jeszcze bardziej ugruntować nasze zaangażowanie, ustanowiliśmy cele zrównoważonego rozwoju w naszym kodeksie postępowania. Zgodnie z naszym zobowiązaniem do różnorodności i równych szans, położyliśmy szczególny nacisk na promowanie kobiet w naszych szeregach. Uznajemy, że umiejętności i talenty kobiet są nieocenione i aktywnie dążymy do tego, aby je wspierać i wzmacniać w ich zawodowych ścieżkach. W TENTE kobiety zajmują kluczowe stanowiska kierownicze w różnych działach, wnosząc znaczący wkład w sukces naszej firmy. W TENTE wierzymy, że wzmacnianie pozycji kobiet i promowanie różnorodności w naszej kadrze nie tylko wzmacnia naszą firmę, ale także przyczynia się do postępu całego społeczeństwa. Jesteśmy zaangażowani w promowanie tych wartości i będziemy nadal aktywnie wspierać i rozwijać talenty i umiejętności wszystkich naszych pracowników, niezależnie od ich pochodzenia czy płci, aby zapewnić jaśniejszą i bardziej inkluzywną przyszłość dla wszystkich.
(Cel #12)
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.5 i 12.6 wzywają do znacznej redukcji wytwarzania odpadów oraz promowania zrównoważonych praktyk i integracji raportowania. Aby osiągnąć te cele, opieramy się na innowacyjnym myśleniu i zaawansowanych rozwiązaniach technicznych, a także najnowocześniejszych materiałach pochodzących z surowców najwyższej jakości. Nasze zrównoważone rozwiązania nie tylko spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, ale również uwzględniają specyficzne warunki użytkowania w różnych obszarach. Aktywnie zarządzamy naszym śladem węglowym, stosujemy efektywną gospodarkę odpadami, angażujemy się w inicjatywy recyklingowe i zapewniamy odpowiedzialne zużycie energii. Zrównoważony rozwój jest naturalną i nieodzowną częścią naszego zobowiązania, wpisaną w procesy produkcji i rozwoju produktów. W nieustannych poszukiwaniach rozwiązań przyjaznych środowisku opracowaliśmy nasz pionierski produkt Anika evo – kółko wykonane w 98% z materiałów biomasowych. Ta przełomowa inicjatywa znacząco redukuje nasz ślad węglowy aż o 60%. Jeśli chodzi o produkcję blach stalowych, nie pozostawiamy miejsca na odpady. Każdy pozostały materiał z produkcji jest starannie zbierany i przekazywany do recyklingu. To samo dotyczy granulatu. W ten sposób zapewniamy, że nic nie jest marnowane, gdyż mocno wierzymy, że „odpady są odpadami tylko wtedy, gdy się je zmarnuje", i jesteśmy zdeterminowani, by maksymalnie wykorzystać każdy zasób. Jedna z naszych filii we Francji pokazuje, jak wdrażamy Cel 12 dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Ta filia poczyniła znaczące postępy w redukcji zużycia energii na klimatyzację poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Obejmują one pokrycie dachów skorupami, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania, wymianę okien w celu zwiększenia efektywności chłodzenia oraz stworzenie bardziej komfortowego środowiska pracy dla pracowników. Te działania nie tylko poprawiają samopoczucie personelu, ale także znacząco przyczyniają się do redukcji zużycia energii na klimatyzację, co z kolei obniża całkowite zapotrzebowanie na energię. W TENTE jesteśmy zdeterminowani, by pozytywnie wpływać na środowisko i społeczności, którym służymy, a poprzez nasze niezachwiane zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz pionierskie inicjatywy dążymy do bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.
(Cel nr 13)
Działania na rzecz klimatu
Zgodnie z Celem 13.2 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jesteśmy zdeterminowani do „integrowania działań w zakresie zmian klimatu w politykach, strategiach i planowaniu krajowym". W erze, w której odpowiedzialne gospodarowanie środowiskiem ma kluczowe znaczenie, TENTE przywiązuje ogromną wagę do działań na rzecz klimatu. Odegraliśmy znaczącą rolę w zwiększaniu świadomości dotyczącej zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, a nasze wysiłki obejmują dostosowywanie naszych polityk i strategii do środków przeciwdziałania zmianom klimatu, tworząc jaśniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich. W TENTE nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój rozciąga się na całą globalną sieć naszych oddziałów. Jednym z przykładów tego zaangażowania jest powszechna instalacja paneli słonecznych w naszych zakładach. Obejmuje to kampus TENTE International, gdzie energia elektryczna dla wszystkich stacji ładowania pojazdów jest dostarczana z paneli słonecznych, co stanowi imponujący wkład w realizację naszych celów zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości panele te odpowiadają za aż 50% energii elektrycznej wykorzystywanej na kampusie, co podkreśla nasze niezachwiane zaangażowanie w czyste rozwiązania energetyczne. Ponadto, w ramach naszych bieżących działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy nową politykę promującą wykorzystanie elektrycznych samochodów służbowych. Przyjęliśmy jednak odpowiedzialne podejście, które zapewnia, że infrastruktura w poszczególnych krajach, w których znajdują się nasze oddziały, wspiera tę transformację. Dzięki tej polityce dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego i promowania wykorzystania pojazdów elektrycznych w sposób zarówno przyjazny dla środowiska, jak i praktyczny, wnosząc dalszy wkład w globalną transformację w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.