Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Odpowiedzialność społeczna dla bardziej zrównoważonej przyszłości

Odpowiedzialność społeczna dla bardziej zrównoważonej przyszłości
Jesteśmy dumni z bycia pionierami, przewodząc w tworzeniu gamy produktów na bazie oleju rycynowego składającej się w maksymalnie 98% z materiałów pochodzenia biologicznego.

Trwała jakość napędzana postępem

To przełomowe przedsięwzięcie pozwala nam ograniczyć nasz ślad węglowy o imponujące 60%. Poza troską o środowisko, stawiamy na pierwszym miejscu utrzymanie wyjątkowej jakości produktów. Nasze wyroby zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, co stanowi istotny wkład w rozwój zrównoważonego przemysłu.

Nasze zaangażowanie w zrównoważoną jakość obejmuje również procesy produkcyjne. Kierujemy się zasadą efektywności, dzięki czemu ograniczamy straty i zmniejszamy zużycie energii. Nasza globalna sieć spółek zależnych również wdrożyła ekologiczne inicjatywy, czego przykładem jest powszechna instalacja paneli słonecznych w USA, Danii i RPA, a kolejne kraje mają wkrótce dołączyć. Weźmy na przykład kampus TENTE International, gdzie panele słoneczne zasilają wszystkie stacje ładowania pojazdów i odpowiadają za aż 50% zużycia energii elektrycznej na terenie kampusu.

W TENTE ochrona środowiska jest wspólnym priorytetem. Jesteśmy zdeterminowani, aby wyznaczać standardy i pozostawić trwały, ekologiczny ślad na naszej cennej planecie. Choć nie wszystkie rozwiązania, które planujemy, są już stosowane lub zostały wynalezione, naszym nadrzędnym celem jest nieustanne wprowadzanie nowych materiałów i technologii, które wzmacniają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Czekajcie na kolejne inicjatywy.