Niestandardowe rozwiązanie 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Numer produktu:
8499UFX200P67 Q1-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Alpha to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z nierdzewnego materiału o ciężkiej konstrukcji gwarantuje trwałość i odporność na korozję w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, które zapewnia płynną i długotrwałą pracę. Bieżnik koła wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, minimalizuje hałas i chroni powierzchnie robocze. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach montażowych. Pojemność nośna produktu wynosi 800 kg w warunkach statycznych, natomiast w warunkach dynamicznych wynosi 250 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na elastyczne dostosowanie do specyficznych wymagań aplikacji. Takie parametry techniczne czynią Alpha idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności, trwałości i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej