Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Alpha to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w płytkę z centralnym blokowaniem, zapewniającą niezawodne mocowanie i kontrolę ruchu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia płynny ruch bez pozostawiania śladów na powierzchni. Zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje tarcie i zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h oraz 250 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Typ
Niestandardowe rozwiązanie
Szerokość całkowita
115 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność przy 6 km/h
250 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,44 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka z centralnym blokowaniem
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
144 mm
Szerokość płytki
115 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Średnica kopuły
115 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne