Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Alpha to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty przy minimalnym oporze tarcia. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Elastyczna opona, nie brudzącą podłogi, wulkanizowana, zapewnia bezpieczne przesuwanie bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach systemowych. Nośność statyczna produktu wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w transporcie wewnętrznym i logistyce magazynowej. Parametry te czynią Alpha idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Podstawowe atuty
Typ
Niestandardowe rozwiązanie
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
200 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka z centralnym blokowaniem
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
115 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących