Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Vela

Swoboda pomagania sobie: krzesła mobilne VELA poruszają się za pomocą kółek do krzeseł pielęgnacyjnych Levina
vela_banner
Dla osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych szczególnie ważne jest podniesienie jakości życia tam, gdzie to możliwe - nawet jeśli kółko blokujące robi niewielką różnicę.
Krzesło VELA pomaga ludziom żyć samodzielnie i być mobilnym w swoich domach. Nasze kółka pielęgnacyjne Levina sprawiają, że krzesło to jest mobilne.

Punkt wyjścia

Założona przez Vermunda Larsena firma VELA z Danii od ponad 50 lat produkuje krzesła dla osób z przewlekłymi chorobami lub niepełnosprawnościami i od prawie 90 lat produkuje designerskie meble. Firma rodzinna jest pionierem w rozwoju i produkcji ergonomicznych krzeseł i podobnie jak TENTE działa na całym świecie. Wieloletni partner TENTE chciał, aby kółka nowej serii krzeseł VELA pasowały do koncepcji: podobnie jak krzesło, design i ergonomia, czyli forma i funkcja powinny iść w parze. Powinien być ruchomy. Funkcja blokowania powinna być bezpieczna, łatwa i cicha w obsłudze, a jednocześnie nowoczesna. Naszym zadaniem było zatem opracowanie rozwiązania mobilnego łączącego design, formę i funkcjonalność — w tym przypadku kółka krzeseł z funkcją blokowania.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Mobilny na kółkach

Krzesło VELA, które 50 lat temu nazywano krzesłem gospodyni domowej, sprawia, że jego użytkownicy są mniej zależni od pomocy innych. Nadaje się do domów, mieszkań lub miejsc pracy, a także podłóg drewnianych lub syntetycznych, dywanów płaskich lub płytek. Jeśli masz trudności z zobaczeniem garnka do gotowania w kuchni, krzesło VELA z regulacją elektrycznie wysokości umożliwia przejście do bardziej pionowej pozycji, która zapewnia większą widoczność. Jeśli masz problemy z wstawaniem z łóżka, możesz złożyć podłokietnik i wsunąć się na krzesło. Po ponownym złożeniu użytkownik może ustawić odpowiednią wysokość siedziska. Za pomocą tego krzesła możesz podnieść odkurzacz i samodzielnie przejąć część prac domowych. Lub możesz zwinąć się do kuchni na kółkach z centralnym zamkiem i zrobić kawę. Są to wszystkie czynności, w których osoby z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnymi często polegają na pomocy innych. Krzesła są dostępne w różnych rozmiarach i wzorach do wagi 300 kilogramów, a dostępne są również modele dla dzieci.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Twórcy produktów i menedżerowie z TENTE i VELA pracowali razem przez ponad rok, aby dokładnie dostosować pielęgnację Levina do wymagań krzesła VELA. Pracownicy sprzedaży i serwisu regularnie rozmawiają z użytkownikami, dzięki czemu ich doświadczenia zostały wykorzystane do lepszego dostosowania krzesła VELA do ich potrzeb. Krzesło ma cztery kółka i funkcję centralnego zamka, dzięki czemu Levina care od TENTE ma znaczące zalety w porównaniu do wcześniej używanych kółek: nie jest tak ciężkie jak poprzednie kółka, dzięki czemu krzesło jest lżejsze i bardziej mobilne. Blokująca rolka obrotowa Levina care wygląda na mniejszą i ma mniejsze zakłócenia obrotowe, co oznacza, że kółko mniej wystaje z krzesła. Pielęgnacja Levina zapewnia krzesłowi więcej miejsca na dźwignię zmiany, której użytkownicy używają do jej zablokowania. To pozwala im łatwiej dotrzeć. Ponadto rycyna przełącza się cicho, ale bezpiecznie. Jednak TENTE zapewnia, że nadal występuje niewielki szum przełączania, aby użytkownicy zdali sobie sprawę, że stoją bezpiecznie.
Mathias Haslund Jungersen Kierownik ds. Rozwoju Produktu w VELA, Sanni Jørgensen Kierownik ds. Marketingu VELA

Mathias Haslund Jungersen Kierownik ds. Rozwoju Produktu w VELA, Sanni Jørgensen Kierownik ds. Marketingu VELA

„Zaufana współpraca między naszym dostawcą TENTE a nami wyraźnie przyczyniła się do rozwoju lepszego produktu”.

Mathias Haslund Jungersen Kierownik ds. Rozwoju Produktu w VELA, Sanni Jørgensen Kierownik ds. Marketingu VELA

Krzesło jest indywidualnie dostosowane, kółko krzesła może być również

Krzesła mogą być indywidualnie regulowane na wysokość. Mogą mieć różne siedzenia i oparcia oraz tapicerkę. Klienci mogą wyrazić swoje życzenia w kolorze, a nawet wysyłać własne tkaniny. W końcu użytkownicy spędzają dużą część dnia na swoim fotelu VELA. Nowością na rynku jest również wersja napędzana elektrycznie. Kółka pielęgnacyjne Levina z zamkami firmy TENTE są dostępne w rozmiarach 100 i 125 milimetrów, a także jako wersja przewodząca elektrycznie, co umożliwia nowe obszary zastosowania. W tym wszystkim, wózek ma nowoczesny, prosty design i jest dostępny z różnymi elementami dopasowania i w kilku kolorach, zgodnie z filozofią VELA polegającą na łączeniu designu, formy i funkcji.