Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Tolix

Projekt projektowy i jasna misja kółek kuchennych: maksymalna harmonia
tolix_banner
Jak rozpoznać dobry design? Językiem formy? Według kolorystyki? Za pomocą materiałów? Z pewnością wszystkie te rzeczy są ważne — także jeśli chodzi o kółka meblowe.
Ale przede wszystkim można stwierdzić po doskonałej interakcji wszystkich tych aspektów. Nawiasem mówiąc, projekt działa jako całość. Nasi klienci Tolix i Naber dążą do tego właśnie celu i zdecydowali się na idealne rozwiązanie dla jednego ze swoich prestiżowych projektów: designerski klocek Linea.

Punkt wyjścia

Francuska firma Tolix Steel Design SAS jest jedną z ikon w historii projektowania. Od momentu powstania w 1927 roku firma produkuje meble stalowe we własnym zakładzie produkcyjnym we francuskim regionie Bourgogne. Naber GmbH to tradycyjna rodzinna firma, która zyskała sławę przede wszystkim dzięki innowacyjnym pomysłom na produkty - w tym takim jak mobilna designerska kuchnia. Aby wyobrazić sobie tę „kuchnię koncepcyjną”, obie firmy połączyły swoją wiedzę i wprowadziły nową pasję do tego segmentu rynku dzięki swojej twórczej pracy.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Najwyższe standardy projektowania

Kuchnia koncepcyjna jest przeciwieństwem wyposażonej kuchni, jest łatwa w montażu, łatwa do demontażu i niezwykle łatwa w regulacji. Chodziło o to, aby zaprojektować kuchnię, która działałaby wszędzie, oferowała wyjątkową elastyczność i przyciągałaby ludzi swoim harmonijnym wyglądem. Ma na celu zadowolić zaokrąglonymi narożnikami i atrakcyjnymi miękkimi liniami. Doskonała konstrukcja była również najważniejsza, jeśli chodzi o wybór odpowiednich kółek. Musiały one nie tylko płynnie komponować się z wystrojem kuchni, ale także podążać za schematem kolorów, a także być niezwykle trwałe. Wymagania te zaspokaja zasadniczo tylko jedno rozwiązanie: nasz projekt Linea.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Dzięki precyzyjnie dopasowanej kolorystyce i liniom, kółko kuchenne Linea doskonale współgra z kuchnią koncepcyjną Tolix i Naber. Kluczowym czynnikiem jest dokładna kalibracja koloru używanego przez nas tworzywa sztucznego. Ujednolica to wizualnie meble i kółka pomimo użycia różnych materiałów. Dzięki temu dopasowaniu kolorystyka naszej linii odpowiada dokładnie specyficznej bieli malowanych powierzchni metalowych. Aby jeszcze bardziej udoskonalić wzajemne oddziaływanie dyszy meblowej i ramy nośnej, skupiliśmy się również na formalnej interakcji w obszarze interfejsu. Razem z projektantem Kilianem Schindlerem, który stworzył mobilną kuchnię, opracowaliśmy dostosowany do potrzeb adapter, dzięki czemu uzyskaliśmy płynne przejście między komponentami. Linea również nie robi kompromisów, jeśli chodzi o trwałość. W końcu ten rycyn musi wytrzymać ciężar ciężkich urządzeń kuchennych, gwarantując jednocześnie wysoką stabilność.
Kilian Schindler, Projektant

Kilian Schindler, Projektant

„Indywidualny rygiel kuchenny Linea doskonale wtapia się w naszą koncepcję projektową.”

Kilian Schindler, Projektant

Znaczne oszczędności kosztów

Dostarczyliśmy naszym klientom nie tylko odpowiedni klocek do ich mebli, ale także kompletny zestaw. Doprowadziło to do bardziej wydajnego procesu. W obliczu złożonego wyzwania, jakim jest stworzenie idealnego przejścia od kółka do ramy kuchennej, Tolix i Naber mogli całkowicie polegać na naszej wiedzy. Wspólnie opracowując produkty, nasz klient zaoszczędził cenne zasoby, czas i pieniądze. Spersonalizowany element łączący, który zaprojektowaliśmy, stanowił w rzeczywistości rozwiązanie, które w pierwszej kolejności umożliwiło tak wysokiej jakości mobilną kuchnię.