Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

SNCB

Zwiększone bezpieczeństwo na platformach roboczych dzięki blokowanym kółkom obrotowym
sncb_banner
Każdy, kto kiedykolwiek stał na krześle, aby wymienić żarówkę, dokładnie wie, jak ważna jest bezpieczna podstawa.
To samo dotyczy przemysłowych platform roboczych. Powinny być łatwe do przenoszenia, ale muszą też stać stanowczo, gdy ktoś nad nimi pracuje. Właśnie do tego są wykonane nasze kółka zabezpieczające Alpha. Nasz belgijski klient SNCB wykorzystuje je na swoich platformach roboczych, dzięki czemu gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa w pracy.

Punkt wyjścia

Belgijska firma kolejowa SNCB obsługuje różne hangary serwisowe dla pojazdów. W zakładzie Arlon około 125 pracowników kolei zajmuje się czyszczeniem, serwisowaniem lub naprawą wagonów kolejowych. Wiąże się to z wykorzystaniem dużych, mobilnych, prowadzonych koleją platform roboczych, które są przesuwane wzdłuż linii konserwacyjnej. Platformy robocze umożliwiają optymalny dostęp do poszczególnych obszarów pojazdu i muszą gwarantować absolutną stabilność.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Obciążenie fizyczne, zdrowie i dobre samopoczucie

Jednym z najważniejszych priorytetów SNCB jest ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa w hangarze serwisowym. Równie ważna jest ergonomiczna optymalizacja i poprawa warunków pracy pracowników. Firma chce zapobiegać zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, które mogą być spowodowane na przykład pochyleniem się. Platformy konserwacyjne muszą być zintegrowane z tą koncepcją tak precyzyjnie, jak to możliwe. Powinny one być łatwe w manewrowaniu i zapewniać pracownikom wygodny i wygodny dostęp do okien, ścian zewnętrznych i wszystkich innych powierzchni pojazdu. Platformy nie mogą się w ogóle poruszać, gdy tylko ktoś na nie wejdzie - nawet jeśli pracownicy obsługują myjki wysokociśnieniowe lub inne ciężkie przedmioty. W związku z tym belgijska firma kolejowa szukała rozwiązania, które w pełni spełniałoby te wymagające wymagania. Znaleźli właściwą odpowiedź dzięki kółkom obrotowym z blokowaniem bezpieczeństwa Alpha.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Wózek zabezpieczający Alpha posiada zintegrowany system zamykania, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w pracy. Podobnie jak w przypadku wózków bagażowych na lotnisku, kółka można przesuwać tylko wtedy, gdy użytkownik trzyma wciśnięty uchwyt operacyjny blokady koła. Jeśli uchwyt zostanie zwolniony, kółka są automatycznie blokowane, a platforma natychmiast stoi nieruchomo - stabilna jak skała. W ten sposób bezpieczeństwo Alpha gwarantuje bezpieczną podstawę. Dzięki znakomitym właściwościom pracy kółka blokującego dużą platformę konserwacyjną można również bez wysiłku przesuwać w linii prostej do odpowiednich obszarów roboczych. Gdy tylko operator zwolni uchwyt i wejdzie na platformę konserwacyjną, kółka są zablokowane, a platforma nie porusza się o cal. Przyjrzeliśmy się również wyzwaniu z ergonomicznej perspektywy: uchwyt do zwalniania blokady koła znajduje się na wysokości ramion, jest łatwo dostępny, a zatem wygodny w obsłudze. Nasi inżynierowie skupili swoją uwagę również na najbliższym otoczeniu. Zadbały o to, aby obrotowe kółka nie mogły zostać zwolnione nieumyślnie — na przykład, jeśli pracownik z ciężkim przedmiotem uderzy w platformę roboczą lub przypadkowo zetknie się z uchwytem operacyjnym. Element operacyjny i hamulec są połączone kablem Bowdena, który jest chroniony przed uszkodzeniem stalową rurą. Siła wymagana do obsługi uchwytu została ustawiona tak precyzyjnie, że nie jest możliwe przypadkowe zwolnienie zamka.
Yves Hénoumont, Usługi techniczne, SNCB

Yves Hénoumont, Usługi techniczne, SNCB

„Bezpieczeństwo TENTE Alpha to rozwiązanie z wbudowanym bezpieczeństwem i higieną pracy.”

Yves Hénoumont, Usługi techniczne, SNCB

Maksymalne bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Dzięki Alpha bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo w hali serwisowej SNCB zostały zauważalnie poprawione. Duże platformy konserwacyjne można łatwo przenosić, ale są całkowicie nieruchome, gdy tylko pracownicy zwolnią uchwyt blokujący i wejdą na platformę. Nawet jeśli pracują z ciężkim sprzętem, platforma konserwacyjna pozostaje stabilna, stacjonarna i bezpieczna.