Zwycięską kombinacją szwedzkiego producenta mebli Skandiform jest design, funkcjonalność i najwyższa jakość.
Nic więc dziwnego, że firma opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach mobilnych opracowanych przez TENTE — rozwiązaniach takich jak klocek Anika, który dostosowaliśmy do Skandiform i dzięki któremu udało nam się skrócić czas montażu w firmie o jedną trzecią. Te kółka do krzeseł są dostosowane do wydajnego montażu bez uszczerbku dla jakości.
Punkt wyjścia
Skandiform należy do Grupy Kinnarps i jest jednym z wiodących dostawców mebli do biur i przestrzeni publicznych. Jej klientami są Volvo, Scania i NCC, żeby wymienić tylko kilka. Od momentu powstania w 1962 roku firma zdobyła szereg prestiżowych nagród za wzornictwo. Skandiform wielokrotnie współpracuje z projektantami wysokiego kalibru nad rozwojem produktów i wyprodukował wiele mebli, które są obecnie uważane za prawdziwą klasykę, w tym sofę „Nonstop” Ruuda Ekstranda i łatwe krzesło „Mama” Jonasa Lindvallla.
Najwyższe wymagania dotyczące projektowania i wydajności
Nazwiska na liście klientów Skandiform wskazują na pierwszy rzut oka, że firma nie robi kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Dlatego kółka meblowe TENTE stały się również stałym elementem elementów konstrukcyjnych preferowanych przez szwedzkiego producenta mebli. Projekt nowego klocka Anika również zrobił wrażenie na Skandiform. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów. Jednak kiedy po raz pierwszy przetestowano go na krzesłach „Timeout” i „Fendo”, kierownicy projektu zidentyfikowali pole do poprawy projektu, zauważając, że odległość między kołem a nogami krzesła wydawała się zbyt duża. Byli również nadmiernie rozpraszani przez nakrętkę używaną do dokręcania trzpienia mocującego. Ponadto Skandiform chciał osiągnąć dalsze skrócenie czasu potrzebnego na montaż kółka. Dlatego skontaktowali się z naszymi ekspertami, aby omówić swoje życzenia. Szybko odpowiedzieli i zasugerowali gamę Anika do kółek do krzeseł, które wspierają zarówno harmonię wizualną, jak i praktyczną ergonomię.
Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności
Pierwszym krokiem podjętym przez pracowników naszej szwedzkiej spółki zależnej było skontaktowanie się z personelem we Francji, gdzie produkowany jest wózek Anika. Szczegółowa analiza wykazała, że istnieje tylko jedna droga naprzód, ponieważ stało się jasne, że trzpień mocujący będzie musiał być specjalnie dostosowany do specyfikacji Skandiform. Od wielu lat ufając elastyczności i umiejętnościom rozwiązywania problemów TENTE, szanowany producent mebli był gotów dać zielone światło dla prac rozwojowych w tym przypadku.
Nasi inżynierowie podchodzili do wyzwania w zwykły sposób, biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty projektowe. Wymyślili trzpień, który ma rowek na głowie do dokręcania i blokadę gwintową, która była znacznie krótsza niż jego poprzednik. Zmiany te utorowały drogę do poprawy odległości między kółkiem a nogą krzesła, a tym samym poprawiły ogólny wygląd, zgodnie z przewidywaniami klienta. To nie tylko trzpień, który został zauważalnie skrócony, skrócono również czasy montażu w szwedzkiej firmie. W praktyce ta optymalizacja kółek do krzeseł biurowych usprawnia montaż i poprawia spójność.
Personel montażowy zatrudniony przez producenta mebli musiał ręcznie smarować gwint trzpienia, ale teraz ten krok jest całkowicie zajęty przez TENTE i wykonywany z wyprzedzeniem. W rezultacie kółko krzesła jest również bezpieczniej przymocowane. Wynika to z faktu, że gwintu nie trzeba już ręcznie smarować w Skandiform, zapobiegając tym samym potencjalnym błędom montażowym i unikając możliwego ryzyka.
Anki Holgersson, kierownik ds. zakupów w Skandiform
„Rozwiązanie mobilności wymyślone przez TENTE pozwoliło nam skrócić czas montażu o niezwykłe cztery minuty na krzesło. Poprawia to naszą produktywność i pozwala nam czerpać korzyści z różnych oszczędności kosztów”.
Anki Holgersson, kierownik ds. zakupów w Skandiform
Produktywność, bezpieczeństwo i różnorodność
Eliminacja tego etapu pozwala firmie Skandiform skrócić czas montażu o imponujące cztery minuty na krzesło. Firma korzysta zatem ze zwiększonej produktywności i znacznych oszczędności kosztów. Meble mogą być wydajniej montowane i szybciej dostarczane do klientów. Jest to szczególna zaleta, gdy duże ilości zamówień muszą być zarządzane w jak najkrótszym czasie.