Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Shopbox

Kółka do wózków sklepowych ze znaczącym atutem: zrównoważony rozwój
shopbox_banner
Pojedynczy wózek na zakupy pokonuje tysiące kilometrów w ciągu dziesięciu lat użytkowania. Dlatego potrzebuje kółek, które wytrzymują znaczne zużycie.
Przy przeprowadzaniu niezbędnej konserwacji celem powinno być zachowanie cennych zasobów i zmniejszenie obciążenia środowiska. Z tego powodu dostarczamy naszemu klientowi ShopBox kółka do wózków na zakupy, które umożliwiają wymianę tylko tych części, które naprawdę wymagają odnowienia. Rezultat: poprawa zrównoważonego rozwoju i niższe koszty.

Punkt wyjścia

ShopBox Group GmbH z Heilbronn w Niemczech specjalizuje się w czyszczeniu, dezynfekcji i naprawie wózków sklepowych. Firma obsługuje supermarkety w dziesięciu krajach europejskich. Pracownicy ShopBox konserwują i naprawiają zabrudzone kratki, zablokowane foteliki dziecięce i oczywiście kółka na zakupy, które piszczą, blokują lub jeżdżą w złym kierunku. ShopBox zastąpi niezbędne komponenty, aby zakupy po raz kolejny były bezproblemowe.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Wpływ na środowisko i wysokie koszty

Tylko na rynku niemieckim w użyciu jest ponad 20 milionów wózków sklepowych, które wymagają regularnej konserwacji. Dlatego projekt powinien również koncentrować się na wykorzystaniu zasobów i środowiska. Jednak zwykle koła i widelce wózka sklepowego są nitowane razem. Uniemożliwia to dalsze używanie nienaruszonych komponentów, jeśli część urządzenia jest uszkodzona. Oznacza to, że cały rycyn musi zostać niepotrzebnie wymieniony. Wymiana całego kółka jest naprawdę konieczna tylko w około 30 procentach przypadków konserwacji. W pozostałych 70 procentach wymiana koła jest wystarczająca do przywrócenia mobilności ze względu na dłuższy cykl życia widelca koła. Jeśli koło wymaga wymiany, a widelec jest przymocowany do koła, nie ma innego wyjścia, jak wyrzucić widelec wraz z uszkodzonym kołem. Rezultat: niepotrzebne marnowanie materiałów i zasobów oraz zwiększone koszty. Alternatywa: kółka do wózków sklepowych wykonane przez TENTE.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

ShopBox wykorzystuje nasze kółka do wózków zakupowych do prac konserwacyjnych. Cecha szczególna: widelec i koło nie są nitowane razem, ale połączone śrubą. Umożliwia to firmie osobne zamawianie i wymianę komponentów. Jeśli tylko koło jest uszkodzone, widelec nadal może być używany. Połączenie śrubowe oferuje dalsze zalety, na przykład podczas mocowania kółka do wózka sklepowego. Ponieważ widelec nie jest nitowany do koła, umożliwia łatwiejszy dostęp do mocowania. Wózek wózka można łatwiej i szybciej zamocować i zdjąć. To samo dotyczy czyszczenia. Koło i widelec można łatwiej czyścić po oddzieleniu, ponieważ brudne obszary są łatwiejsze do osiągnięcia. Po zakończeniu konserwacji i ponownym złożeniu kółka zalety naszego rozwiązania stają się jasne: połączenie śrubowe jest bardziej elastyczne i przyjazne dla środowiska niż nitowanie.
Hans-Peter Vetvicka, Dyrektor Generalny ShopBox Group GmbH

Hans-Peter Vetvicka, Dyrektor Generalny ShopBox Group GmbH

Dzięki TENTE oszczędzamy dwie trzecie kosztów i chronimy środowisko.

Hans-Peter Vetvicka, Dyrektor Generalny ShopBox Group GmbH

Oszczędzanie zasobów i oszczędność kosztów

Nasze rozwiązanie jest cenione przez ShopBox i jego klientów za zrównoważony rozwój, łatwość konserwacji i efektywność kosztową. Nie tylko oszczędzane są zasoby i zauważalnie zmniejszone obciążenie środowiska, ale także zaoszczędzone są dwie trzecie kosztów. Przy 40 000 serwisowanych kółkach na zakupy rocznie jest to znacząca zaleta ShopBox. Ponadto rozwiązanie usprawnia również proces konserwacji, ponieważ koło i widelec można teraz demontować pojedynczo, dzięki czemu konserwacja jest szybsza, łatwiejsza i bardziej wydajna.