Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Schuchmann

Kółka medyczne, które wspierają dzieci pod opieką w uczestnictwie w codziennych zajęciach
schuchmann_banner
Jest jeden składnik, który należy do podstawowych cech krzeseł terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych: bezpieczeństwo.
Zarówno użytkownicy, jak i ich opiekunowie muszą być w stanie polegać na pomocy w poruszaniu się, zarówno podczas ruchu, jak i stojąc w miejscu. Dlatego przyjrzeliśmy się bliżej fotelom terapeutycznym wyprodukowanym przez naszego klienta Schuchmanna i jeszcze bardziej poprawiliśmy ich bezpieczeństwo dzięki niestandardowym kółkom do krzeseł zabezpieczających TENTE Linea.

Punkt wyjścia

Schuchmann GmbH & Co. KG opracowuje pomoce, które pomagają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej łatwiej i wygodniej uczestniczyć w życiu codziennym. Bezpieczeństwo i łatwa obsługa są szczególnie ważne dla specjalistów z Hasbergenu.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

W poszukiwaniu idealnego rycyna

Pomocy mobilności Schuchmanna mają istotny wkład w integrację. Z pomocą firmowych trenerów spacerowych, rowerów trójkołowych i krzeseł terapeutycznych dzieci i młodzież mogą swobodniej poruszać się, bawić się z innymi i uczyć się razem w komforcie. Jednym z osiągnięć w tej dziedzinie jest krzesło terapeutyczne Madita-Fun. Posiada indywidualnie regulowaną jednostkę siedziska, która może również służyć jako krzesełko dla dzieci i zapewnia wsparcie mobilności. Naszym zadaniem jest dostarczenie inteligentnego rozwiązania medycznego, które dodatkowo poprawia mobilność i ergonomię, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Nasz dwukołowy wózek bezpieczeństwa Linea oferuje rozwiązanie, które jest precyzyjnie dopasowane do wymagań firmy Schuchmann i idealnie pasuje do fotela terapeutycznego Madita-Fun. Jego bezkompromisowa jakość nigdy nie zawodzi. Jest również dostępny w różnych rozmiarach i ma niezawodny system blokowania kółka. Gdy użytkownik obsługuje dźwignię blokującą, kółka krzesła mogą być wprawione w ruch. Gdy użytkownik zwolni dźwignię, kółka medyczne automatycznie zatrzymują się. Jednak zanim zamontowaliśmy kółko blokujące na Madita-Fun, najpierw skupiliśmy naszą uwagę na czymś innym: mianowicie na dużym obrazie. Tutaj zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób nasz dwukołowy kółek może poprawić ogólną łatwość obsługi fotela terapeutycznego? W jaki sposób możemy zwiększyć bezpieczeństwo i elastyczność? Wreszcie, w jaki sposób możemy promować niezależność dzieci i młodzieży, a także poprawić ich mobilność? Odpowiedzi na te pytania opracowaliśmy w ścisłej współpracy z firmą Schuchmann i dopasowaliśmy nasze kółka obrotowe z blokadą bezpieczeństwa Linea dokładnie do potrzeb młodych użytkowników. Twórcy specjalnie zaprojektowali dźwignię do ergonomicznego blokowania i odblokowywania kółek i ułatwiają jej użytkowanie. Ponadto zadbaliśmy o to, by to inteligentne rozwiązanie zapewniało najwyższy poziom niezawodności. Na przykład, jeśli kabel Bowden pęknie, krzesło musi pozostać bezpiecznie na miejscu, nawet na nachyleniu do 10 procent.
Torsten Schuchmann, dyrektor Schuchmann GmbH & Co. KG

Torsten Schuchmann, dyrektor Schuchmann GmbH & Co. KG

„Firma TENTE dokładnie rozumiała nasze wymagania bezpieczeństwa i wdrożyła je z ogromnym sukcesem”.

Torsten Schuchmann, dyrektor Schuchmann GmbH & Co. KG

Zawsze bezpieczny

Nasz klocek medyczny Linea Safety cieszy się zaufaniem młodych użytkowników oraz zaufaniem rodziców i opiekunów. Zapewnia, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą bez obaw uczestniczyć w codziennym życiu. Ergonomicznie zaprojektowana dźwignia, używana do blokowania kółek obrotowych, może być łatwo dostępna i bez wysiłku obsługiwana. Podczas operacji krzesło terapeutyczne można podciągnąć do stołu lub zabawki, a następnie łatwo ponownie odepchnąć. Po zwolnieniu dźwigni krzesło natychmiast zatrzymuje się. W ten sposób nasze krzesło ochronne Linea gwarantuje lepszą mobilność, zawsze i wszędzie, a także najwyższy poziom bezpieczeństwa.